RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artikelnummer: 09 45 851 0015
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Artikelnummer: 09 45 851 0015
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
Zubehörtyp | Verteilermodul |
Übertragungseigenschaften | Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz |
---|---|
Datenrate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Grenztemperatur | -40 ... +70 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP44 |
Vorherige
Nächste