PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m
Artikelnummer: 09 45 600 1221
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PROFINET Typ B Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 50m
Artikelnummer: 09 45 600 1221
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
UV-Beständigkeit | |
Kabelbedruckung | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“ |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 23/7 |
Vorherige
Nächste