PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 4.0m
Artikelnummer: 33 59 222 0400 001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 4.0m
Artikelnummer: 33 59 222 0400 001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING PushPull (V4) |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING PushPull (V4) |
Power 3-polig | |
Steckverbinder 2 | HARTING PushPull (V4) |
Power 3-polig | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | Verdrahtung 1:1 |
Kabellänge | 4 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 3 |
Adernaufbau | 3G 1,5 mm² |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Schirmung | ungeschirmt |
Kontaktanzahl | 2 |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | PushPull |
Vorherige
Nächste