PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Artikelnummer: 09 35 002 2101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD
Artikelnummer: 09 35 002 2101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Han® PushPull (V14) |
Bezeichnung | RJ45 |
Komponente | Buchse |
Beschreibung | gewinkelt |
mit Schirmfeder | |
Merkmale | intuitive Verriegelung |
Anschlussart | Wellenlötanschluss |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Lieferumfang | Tray |
Vorherige
Nächste