Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
Artikelnummer: 61 88 720 0004 0300
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Motorcbl. Dunker LPMo1 3,0m HD
Artikelnummer: 61 88 720 0004 0300
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
---|---|
Steckverbinder 1 | LD 7-polig |
Steckverbinder 2 | M17 |
Buchse | |
4-polig | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
halogenfrei | |
silikonfrei | |
Merkmale | hochflexibel |
Schleppkettenfähig |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 2,5 mm² |
Anwendungsgebiet | für Motoranschluss |
Vorherige
Nächste