M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
Artikelnummer: 33 28 080 8002 075
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7.5m
Artikelnummer: 33 28 080 8002 075
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Steckverbinder 2 | M8 T1 Industrial plug male IP67 overm Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING M8 T1 Industrial |
umspritzt | |
Steckverbinder 2 | HARTING M8 T1 Industrial |
umspritzt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | halogenfrei |
ölbeständig | |
flammenwidrig |
Kabellänge | 7,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 1x 2x AWG 22/7 |
Kontaktanzahl | 2 |
Vorherige
Nächste