M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
Artikelnummer: 33 28 181 9225 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
Artikelnummer: 33 28 181 9225 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial male Show details |
---|---|
Steckverbinder 2 | HARTING M8T1 Hybrid Industrial female Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | HARTING M8 T1 Industrial Stift |
umspritzt | |
Steckverbinder 2 | HARTING M8 T1 Industrial Buchse |
umspritzt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
ölbeständig | |
halogenfrei |
Kabellänge | 0,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 1x 2x AWG 22/7 |
2x AWG 18/19 | |
Geschlecht | Stift |
Buchse | |
Kontaktanzahl | 4 |
Kodierung | Single Pair Ethernet (SPE) |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Vorherige
Nächste