M8-ACC-NUT M10x1
Artikelnummer: 21 01 000 0051
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8-ACC-NUT M10x1
Artikelnummer: 21 01 000 0051
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kontermutter |
Zubehörbeschreibung | M10 x 1 |
RoHS | konform mit Ausnahme |
---|---|
RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
ELV Status | konform mit Ausnahme |
China RoHS | 50 |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | ja |
REACH SVHC Stoffe | Blei |
ECHA SCIP Nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Blei |
Vorherige
Nächste