M23 P Hybrid 4+4+3+PE Bu-C
Artikelnummer: 09 15 612 3101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Bu-C
Artikelnummer: 09 15 612 3101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Hybrid |
Komponente | Einsätze |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Kontaktanzahl | 12 |
Anzahl Data-Kontakte | 4 |
Anzahl Signalkontakte | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 3 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0,6 mm |
Vorherige
Nächste