M23 P 5+3+PE Bu-C (A)
Artikelnummer: 09 15 609 3101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23 P 5+3+PE Bu-C (A)
Artikelnummer: 09 15 609 3101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Power |
Komponente | Einsätze |
Beschreibung | Steckgesicht (A) |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Kontaktanzahl | 9 |
Anzahl Signalkontakte | 5 |
Anzahl Powerkontakte | 3 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
4x 2 mm | |
5x 1 mm |
Vorherige
Nächste