M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,10M
Artikelnummer: 21 37 370 0676 100
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,10M
Artikelnummer: 21 37 370 0676 100
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Power |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M23 |
Stift gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | Flammenwidrigkeit |
Öl- und UV-beständig | |
Optimale EMV-Eigenschaften |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 6 |
Adernaufbau | 4x AWG 16 + 2x AWG 17 |
Vorherige
Nächste