M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Artikelnummer: 21 37 350 0C70 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Artikelnummer: 21 37 350 0C70 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Signal |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M23 |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | Flammenwidrigkeit |
Öl- und UV-beständig | |
Optimale EMV-Eigenschaften | |
Halogenfreiheit |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 12 |
Adernaufbau | 12x AWG 18 |
Vorherige
Nächste