M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Artikelnummer: 21 37 520 0701 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M17 FE str molded 6+PE PUR open end,5m
Artikelnummer: 21 37 520 0701 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M17 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M17 umspritzt |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 7 |
Adernaufbau | 6x 0,5 mm² + 1 mm² |
Vorherige
Nächste