M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+
Artikelnummer: 21 03 381 4825
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 transf. 10GBASE-T x ANG w/ PoE+
Artikelnummer: 21 03 381 4825
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | Magnetics |
Komponente | Leiterplattenadapter |
Beschreibung | mit integriertem Übertrager |
gewinkelt | |
Power over Ethernet (PoE+) |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (SMT) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 8 |
Kodierung | X-Kodierung |
Hinweise | Flanschdose separat bestellen. |
Lieferumfang | 30 Stück im Tray |
Vorherige
Nächste