M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikelnummer: 21 03 839 1205
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
Artikelnummer: 21 03 839 1205
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Rundsteckverbinder M12 | |
Bezeichnung | Slim Design |
Komponente | Kabelsteckverbinder |
Beschreibung | gerade |
Merkmale | Für den Aufbau zukunftssicherer und genormter Single Pair Ethernet (SPE) Kommunikationsnetzwerke mit einer einheitlichen Verkabelung gemäß ISO/IEC 11801 und TIA 42 |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 2 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Kodierung | Single Pair Ethernet (SPE) |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Vorherige
Nächste