M12 POWER PFT FEMALE L-CODED REAR 2,5mm²
Artikelnummer: 21 03 599 2515
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 POWER PFT FEMALE L-CODED REAR 2,5mm²
Artikelnummer: 21 03 599 2515
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | Power |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | mit Litzen |
für Rückwandmontage |
Geschlecht | Buchse |
---|---|
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 5 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | FE-Kontakt |
Kodierung | L-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Vorherige
Nächste