M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
Artikelnummer: 21 33 080 0850 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 PFT Crimp 8-pole x-coded female 1m
Artikelnummer: 21 33 080 0850 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | PushPull |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Industrial Ethernet Kabel (4x 2x AWG 26/7) | |
für Rückwandmontage |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 8 |
Kodierung | X-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
PushPull |
Vorherige
Nächste