M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
Artikelnummer: 21 03 309 6504
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 REAR 1,5mm
Artikelnummer: 21 03 309 6504
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | Power |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | mit Litzen |
für Rückwandmontage |
Geschlecht | Buchse |
---|---|
Schirmung | ungeschirmt |
Kontaktanzahl | 5 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Kodierung | K-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
PushPull |
Vorherige
Nächste