M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artikelnummer: 21 03 339 2221
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Artikelnummer: 21 03 339 2221
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | HARTING T1 Industrial |
Rundsteckverbinder M12 | |
Komponente | Leiterplattensteckverbinder |
Beschreibung | gerade |
inkl. Flanschdose | |
für Frontmontage |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (THR) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 2 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Länge der Pins | 8 mm |
Lieferumfang | 1x Leiterplattensteckverbinder 21 03 339 2201 |
1x Flanschdose 21 03 339 2001 |
Vorherige
Nächste