M12 MAGNET D-CODED STR POE FAST ETHERNET
Artikelnummer: 21 03 381 2421
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12 MAGNET D-CODED STR POE FAST ETHERNET
Artikelnummer: 21 03 381 2421
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | Magnetics |
PushPull | |
Komponente | Leiterplattenadapter |
Beschreibung | mit integriertem Übertrager |
gerade | |
inkl. Flanschdose | |
Power over Ethernet (PoE+) | |
für Frontmontage |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (SMT) |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 4 |
Kodierung | D-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
PushPull |
Vorherige
Nächste