LAGERBOCK M.EINZELTEILEN
Artikelnummer: 09 30 000 9964
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
LAGERBOCK M.EINZELTEILEN
Artikelnummer: 09 30 000 9964
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Lagerbock |
Zubehörbeschreibung | für Gehäuse Han® 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B |
Werkstoff Zubehör | Stahl, verzinkt |
---|---|
RoHS | konform |
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
California Proposition 65 Stoffe | ja |
California Proposition 65 Stoffe | Nickel |
Vorherige
Nächste