Isolation Cover 34HPR VarioShell - HC800
Artikelnummer: 09 40 000 9818
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Isolation Cover 34HPR VarioShell - HC800
Artikelnummer: 09 40 000 9818
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han® HC Modular |
Bezeichnung | 350 |
Gehäusebaureihe | Han® HPR VarioShell |
Zubehörtyp | Schutzkappe |
Zubehörbeschreibung | für Kabelschuh |
Bemessungsspannung | 4.000 V |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 18 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | II |
Isolationswiderstand | >1010 Ω |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Vorherige
Nächste