Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Artikelnummer: 61 03 000 0142
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
Artikelnummer: 61 03 000 0142
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Zubehörtyp | Crimphülse |
Umgebungstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Vorherige
Nächste