Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
Artikelnummer: 61 03 000 0056
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
Artikelnummer: 61 03 000 0056
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Zubehörtyp | Crimphülse |
Umgebungstemperatur | -20 ... +90 °C |
---|---|
Innendurchmesser | 10,5 mm |
Außendurchmesser | 11,5 mm |
Vorherige
Nächste