Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD
Artikelnummer: 61 88 720 0012 0150
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD
Artikelnummer: 61 88 720 0012 0150
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
Steckverbinder 1 | LP 14 + 7-polig |
Steckverbinder 2 | M12 |
Buchse | |
12 + 3-polig | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
halogenfrei | |
silikonfrei | |
Merkmale | hochflexibel |
Schleppkettenfähig |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Adernaufbau | CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y |
Anwendungsgebiet | für Hybridfunktion |
Vorherige
Nächste