Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0053 0500
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 HD 5,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0053 0500
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
Steckverbinder 1 | M12 |
Buchse | |
12 + 3-polig | |
Steckverbinder 2 | Aderendhülsen |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
halogenfrei | |
silikonfrei | |
Merkmale | hochflexibel |
Schleppkettenfähig |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Adernaufbau | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Anwendungsgebiet | für Hybridfunktion |
Vorherige
Nächste