Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0342
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0342
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabelbeschreibung | halogenfrei |
UV-Beständigkeit |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 12 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
4x 1,5 mm² |
Vorherige
Nächste