Han3M RJ45 10G Cat6A WDF 8p
Artikelnummer: 09 45 215 1561
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3M RJ45 10G Cat6A WDF 8p
Artikelnummer: 09 45 215 1561
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | gerade |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste