Han3A RJ45 WDF gewinkelt (4 Loch)
Artikelnummer: 09 45 215 1118
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3A RJ45 WDF gewinkelt (4 Loch)
Artikelnummer: 09 45 215 1118
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | gewinkelt |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste