Han3A RJ45 WDF Adapter
Artikelnummer: 09 45 515 0020
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3A RJ45 WDF Adapter
Artikelnummer: 09 45 515 0020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Adapter |
Beschreibung | zur Fixierung von RJ45-Buchsen |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Schirmung | ungeschirmt |
Leiterplattenbefestigung | mit Befestigungsclip |
Vorherige
Nächste