Han3A RJ45 Hybrid Powerbuchse SMD T&R
Artikelnummer: 09 45 525 0041
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3A RJ45 Hybrid Powerbuchse SMD T&R
Artikelnummer: 09 45 525 0041
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 Hybrid |
Komponente | Power-Modul |
Beschreibung | zur direkten Geräteintegration |
Anschlussart | Reflowlötanschluss (SMT) |
---|---|
Baugröße | 3 A |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 0 |
Lieferumfang | 100 Stück auf Rolle |
Vorherige
Nächste