Han3A RJ45 Cat5 WDF 8p, EMV
Artikelnummer: 09 45 215 1104
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3A RJ45 Cat5 WDF 8p, EMV
Artikelnummer: 09 45 215 1104
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | gerade |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Kontaktanzahl | 8 |
Befestigung | schraubbar in Gehäusewand |
Vorherige
Nächste