Han3A RJ45 10G Cat6A WDF Einsatz 8p
Artikelnummer: 09 45 200 1560
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han3A RJ45 10G Cat6A WDF Einsatz 8p
Artikelnummer: 09 45 200 1560
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | RJ45 |
Komponente | Einsätze |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
Vorherige
Nächste