Han TC 800 Buchsenkontakt 150 mm²
Artikelnummer: 09 11 100 6474
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han TC 800 Buchsenkontakt 150 mm²
Artikelnummer: 09 11 100 6474
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | TC 800 |
Kontaktart | Crimpkontakt |
Geschlecht | Buchse |
---|---|
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
Hinweise | Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen. |
Vorherige
Nächste