Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Artikelnummer: 09 93 000 8171
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han® S 120 MC screw-in M6 SLV
Artikelnummer: 09 93 000 8171
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | Han® S |
Bezeichnung | Han® S 120 |
Kontaktart | Einschraubkontakt |
Kontaktbeschreibung | Stift M6 mit Tuflok® Schutz |
Bemessungsstrom | ≤ 120 A |
---|---|
Durchgangswiderstand | ≤ 0,3 mΩ |
Vorherige
Nächste