Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m
Artikelnummer: 33 50 656 6258 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m
Artikelnummer: 33 50 656 6258 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® S |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Buchse gewinkelt |
schwarz | |
Steckverbinder 2 | Buchse gewinkelt |
rot | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | ölbeständig |
Hohe Kraftstoffbeständigkeit | |
Ozonbeständigkeit | |
witterungsbeständig |
Kabellänge | 0,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 1 |
Adernaufbau | 10 mm² |
Hinweise | Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. |
Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. | |
Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind). |
Vorherige
Nächste