Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Artikelnummer: 09 35 225 0312
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Artikelnummer: 09 35 225 0312
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Han® PushPull (V14) |
Bezeichnung | RJ45 |
Komponente | Wanddurchführungsset |
Beschreibung | AIDA-konform |
Merkmale | intuitive Verriegelung |
Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
---|---|
Kontaktanzahl | 8 |
Befestigung | Schraubbar an Gehäusewände |
Verriegelungsart | PushPull |
Lieferumfang | inkl. Anbaugehäuse für runden Montageausschnitt, Flachdichtung und HARTING RJ Industrial® 10G RJ45-Koppler |
Vorherige
Nächste