Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG174)
Artikelnummer: 09 14 000 6111
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Modular coax M-contact 50Ohm (RG174)
Artikelnummer: 09 14 000 6111
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | DIN 41626 |
Kontaktart | Koaxialkontakt |
Kontaktbeschreibung | für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U |
Anschlussart | Löt-/Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
Vorherige
Nächste