Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)
Artikelnummer: 09 14 001 0421
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)
Artikelnummer: 09 14 001 0421
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Modular® ECO |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Gehäusebeschreibung | mit PE-Kennzeichnung (Pin 1 = PE) |
mit integrierter Kabelverschraubung |
Baugröße | Modular ECO |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x integriert |
Verriegelungsart | Rastverriegelung |
Vorherige
Nächste