Han Megabit Einsatz 1 Kabel (Schirm-GND)
Artikelnummer: 09 14 008 3122
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Megabit Einsatz 1 Kabel (Schirm-GND)
Artikelnummer: 09 14 008 3122
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Module |
---|---|
Modultyp | Han® Megabit Modul |
Modulbeschreibung | Einsatz |
2x 4 Kontakte | |
ein Kabeleingang |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Kontaktanzahl | 8 |
weitere Kontakte | + Schirmung |
Hinweise | mit zusätzlicher Schirmanbindung zum Gelenkrahmen |
Crimpkontakte bitte separat bestellen. | |
Adaptermodul separat bestellen. | |
Hinweise | Nicht geeignet für den Einsatz in Gehäuse niedriger Bauform sowie Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact and Han-Modular® Twin. |
Vorherige
Nächste