Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 5m
Artikelnummer: 09 48 C3C 6004 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han M12 D-cod 4-pol f - RJ45 PUR 5m
Artikelnummer: 09 48 C3C 6004 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
RJ45 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han® M12 Modul |
Buchse gerade | |
Steckverbinder 2 | RJ45 Gigalink |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Schirmung | geschirmt |
Kodierung | D-Kodierung |
Vorherige
Nächste