Han F+B-agg blau
Artikelnummer: 09 15 513 0301
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han F+B-agg blau
Artikelnummer: 09 15 513 0301
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Baureihe | Han® F+B |
Gehäuseart | Anbaugehäuse |
Gehäusebeschreibung | gerade |
mit Durchgangslöcher für Befestigungsschrauben |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
---|---|
Anwendungsgebiet | Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie |
Hinweise | Reinigung: Für die Reinigung mit Hochdrucklanzen empfiehlt sich ein Reinigungsabstand > 30 cm, um funktionsrelevante Beschädigungen im Außenbereich des Steckverbinders zu vermeiden. |
Zugentlastung: Steckverbindungen mit Han® F+B benötigen eine passende Zugentlastung, damit sie z.B. der Belastung durch die tägliche Reinigung der Maschinen standhalten. DIN VDE0100-520: 2013-06 legt die Zugentlastung in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest. |
Vorherige
Nächste