Han F+B Gehäuse-gg-M25 schwarz
Artikelnummer: 19 15 503 1403
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han F+B Gehäuse-gg-M25 schwarz
Artikelnummer: 19 15 503 1403
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Baureihe | Han® F+B |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Ausführung | gerader Kabeleingang |
---|---|
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M25 |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
Anwendungsgebiet | Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie |
Hinweise | Reinigung: Für die Reinigung mit Hochdrucklanzen empfiehlt sich ein Reinigungsabstand > 30 cm, um funktionsrelevante Beschädigungen im Außenbereich des Steckverbinders zu vermeiden. |
Zugentlastung: Steckverbindungen mit Han® F+B benötigen eine passende Zugentlastung, damit sie z.B. der Belastung durch die tägliche Reinigung der Maschinen standhalten. DIN VDE0100-520: 2013-06 legt die Zugentlastung in Abhängigkeit vom Kabeldurchmesser fest. |
Vorherige
Nächste