Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Artikelnummer: 33 50 430 0339 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Artikelnummer: 33 50 430 0339 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® F+B |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Stift |
Anbaugehäuse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 17 |
Adernaufbau | 0,5 mm² |
Kontaktanzahl | 17 |
PE-Kontakt | ja |
Vorherige
Nächste