Han CGM M50 17-28 mm - kurz
Artikelnummer: 19 00 000 7086
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM M50 17-28 mm - kurz
Artikelnummer: 19 00 000 7086
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-M |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | Bahnversion |
kurze Ausführung |
Anzugsdrehmoment | 16 Nm |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Verschraubungsgröße | M50 |
Klemmbereich | 17 ... 28 mm |
Eckmaß | 55 mm |
Vorherige
Nächste