Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
Artikelnummer: 19 00 000 5030
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM-M M16x1,5 D. 5-10mm
Artikelnummer: 19 00 000 5030
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-M |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Schlüsselweite | 20 |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 | |
Verschraubungsgröße | M16 |
Klemmbereich | 5 ... 10 mm |
Eckmaß | 22,2 mm |
Vorherige
Nächste