Han 48HPR Y-connector Male
Artikelnummer: 10 40 048 1001
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 48HPR Y-connector Male
Artikelnummer: 10 40 048 1001
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder-Sets |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR PYD |
Komponente | Komplettset |
Kontaktart | Crimpkontakt |
Kontaktbeschreibung | TC 350 |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Geschlecht | Stift |
---|---|
Baugröße | 48 B |
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 6 |
Kabeleingang | 6x M25 |
Anwendungsgebiet | Gehäuse für den rauen Außeneinsatz |
Lieferumfang | Gehäuse |
Y-Verteiler | |
Kontakte | |
Halterahmen | |
Montagedeckel | |
Kabelverschraubung |
Vorherige
Nächste