Han 40A crimp module, female UL 1000V
Artikelnummer: 09 14 002 3103
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 40A crimp module, female UL 1000V
Artikelnummer: 09 14 002 3103
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Module |
---|---|
Baureihe | Han-Modular® |
Modultyp | Han® 40 A Modul |
Modulgröße | Einzelmodul |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Kontaktanzahl | 2 |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Vorherige
Nächste