Han 2Mod agg
Artikelnummer: 09 14 002 0301
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 2Mod agg
Artikelnummer: 09 14 002 0301
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Modular® Twin |
Gehäuseart | Anbaugehäuse |
Baugröße | Modular Twin |
---|---|
Verriegelungsart | Längsbügel |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | ja |
Hinweise | Bemessungsspannung ≤630 V |
Bemessungsstoßspannung ≤6 kV | |
Verschmutzungsgrad 3 | |
Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden. |
Vorherige
Nächste