Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Artikelnummer: 09 10 000 9911
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A-DIN rail adapter w. strain relief
Artikelnummer: 09 10 000 9911
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Zubehörtyp | Adapter |
Zubehörbeschreibung | Aufrasten auf Hutschiene |
mit Zugentlastung |
Hinweise | Bei einer Han® 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Adapter, 09 10 000 9911 / 09 10 000 9912) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden. |
---|
Vorherige
Nächste